Menü Suche

Kabelbinderhalter Klebeband M3.5 3.5 mm PA Natur

Selbstklebender Kabelbinderhalter, für dessen Montage kein Werkzeug erforderlich ist. Empfohlen für leichte Drahtbündel. Der Halter hat ein zentriertes Schraubenloch, falls zusätzliche Unterstützung benötigt wird.
Artikelnr:

FTH-5A4-RT-M

77806 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,181 €
5000 - 9999 0,1658 €
10000 + 0,1575 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

181,00 €

1000 x 0,181 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Material Unterteil Kleber auf Kautschukbasis
Farbe Natural
Befestigungsmethode Klebeband
Gesamthöhe 6.1 mm
Gesamtlänge 19.1 mm
Gesamtbreite 19.1 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns