Menü Suche

Kabelbinderhalter Schraubausführung 1/2 0.354 in PA Natur

Dieser schraubbare Kabelbinderhalter ist aus Nylon natur gefertigt und entspricht der Norm UL94 V-2. Kann mit einem einzelnen Kabelbinder verwendet werden, um Kabelbäume zu befestigen.
Artikelnr:

FTH-17-8-01

200 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 0,9257 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

92,57 €

100 x 0,9257 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungsmethode Schraubausführung
Gesamtlänge 57.7 mm
Gesamtbreite 34.1 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Bohrungsdurchmesser 13.5 mm
Standard UL
Standard RMS
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns