Menü Suche

Kragenklemme Zum Eindrücken 12.7 mm 17.5 mm PA Natur

Diese Sperrklemme mit Abstandhalter kann in ein Loch mit einem Durchmesser von 1,6 mm | 0,063 Zoll befestigt werden. Die Länge des Abstandhalters beträgt 12,7 mm mit einem maximalen Kabeldurchmesser von 17,5 mm | 0,689 Zoll.
Artikelnr:

SLCS-750-8-19

990 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1854 €
5000 - 9999 0,1728 €
10000 + 0,1627 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

185,40 €

1000 x 0,1854 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Verstellbarkeit Feststehend
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser 17.5 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 4.8 mm
Plattenstärkenbereich 1.6 mm
Spacer Height 12.7 mm
Betriebstemperaturbereich -40 - 110 °C
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Material PA
Farbe Natural

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns