Menü Suche

Kabelclips zur Schraubbefestigung

Auf Lager

Kabelclips zur Schraubbefestigung, um Kabel an ihrem Platz zu halten. In zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Mindestinnendurchmesser Kompatible Gewindegrößen (alle) Maximaler Innendurchmesser Kaufen
2,3412 € - 2,3412 € 37 Auf Lager
9.2 mm
#10,M5
9.2 mm
1,308 € - 1,308 € 999 Auf Lager
13.0 mm
#8,M4
31.8 mm
1,308 € - 1,308 € 1648 Auf Lager
16.8 mm
#8,M4
41.9 mm
2,1221 € - 2,1221 € 1959 Auf Lager
9.2 mm
#10,M5
9.2 mm
Kabelclip Klebeband 40.0 mm 30.0 mm Kautschuk Schwarz

10177761

Preisbereich
2,3412 € - 2,3412 €

Lagerbestände
37 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #10,M5
  • Länge Unterteil
    40.0 mm
  • Standard
    RoHs
Kabelclip Schraube 5.1 mm 25.1 mm PA Natur

10002407

Preisbereich
1,308 € - 1,308 €

Lagerbestände
999 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    M3/#6 Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8,M4
  • Länge Unterteil
    38.9 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelclip Schraube 5.1 mm 37.0 mm PA Natur

10002414

Preisbereich
1,308 € - 1,308 €

Lagerbestände
1648 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    M3/#6 Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8,M4
  • Länge Unterteil
    55.2 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelclip Schraube 40.0 mm 30.0 mm Kautschuk Schwarz

10177754

Preisbereich
2,1221 € - 2,1221 €

Lagerbestände
1959 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungsmethode
    M3/#6 Schraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #10,M5
  • Länge Unterteil
    40.0 mm
  • Standard
    RoHs