Menü Suche

Kabeldriller

Auf Lager

Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern.

Seriennummer: SR2043

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
38 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kugelkopftyp Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Gesamthöhe Kaufen
0,046 € - 0,0632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Bohrung
26.2 mm
0,0338 € - 0,0462 € 73 Auf Lager
Bohrung
12.2 mm
0,0563 € - 0,0774 € 11926 Auf Lager
Bohrung
30.5 mm
0,0403 € - 0,0553 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Bohrung
23.0 mm
0,0518 € - 0,0713 € 197589 Auf Lager
Bohrung
20.7 mm
0,0512 € - 0,0704 € 7752 Auf Lager
Bohrung
31.8 mm
0,0701 € - 0,0962 € 878 Auf Lager
Bohrung
38.6 mm
0,2568 € - 0,2927 € 2978 Auf Lager
Kugel
68.1 mm
0,3199 € - 0,3472 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Kugel
87.6 mm
0,251 € - 0,3486 € 64385 Auf Lager
Kugel
35.0 mm
56.0 mm
0,112 € - 0,112 € 128 Auf Lager
Kugel
16.0 mm
35.0 mm
0,0178 € - 0,0245 € 224 Auf Lager
Kugel
30.5 mm
10036112 0,0347 € - 0,0477 € 130135 Auf Lager
Kugel
39.4 mm
0,0687 € - 0,0687 € 24208 Auf Lager
Kugel
20.0 mm
0,1331 € - 0,1331 € 6631 Auf Lager
Kugel
20.0 mm
37.7 mm
0,0932 € - 0,0932 € 108082 Auf Lager
Kugel
30.1 mm
55.6 mm
0,3053 € - 0,3117 € 2000 Auf Lager
Kugel
39.7 mm
74.4 mm
0,0245 € - 0,0337 € 26748 Auf Lager
Kugel
10.2 mm
26.2 mm
0,0328 € - 0,045 € 2500 Auf Lager
Kugel
16.5 mm
33.7 mm
0,0549 € - 0,0756 € 2769 Auf Lager
Kugel
43.4 mm
  • von 2
Kabeldriller 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm Nylon 6/6 Natur

10010945

Preisbereich
0,0632 € - 0,046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    26.2 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 3.2 mm 3.8 mm 12.2 mm Nylon 6/6 Natur

10010914

Preisbereich
0,0462 € - 0,0338 €

Lagerbestände
73 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    12.2 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Natur

10010952

Preisbereich
0,0774 € - 0,0563 €

Lagerbestände
11926 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    30.5 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 5.1 mm 7.6 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Natur

10010938

Preisbereich
0,0553 € - 0,0403 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 4.1 mm 6.1 mm 20.7 mm Nylon 6/6 Natur

10010921

Preisbereich
0,0713 € - 0,0518 €

Lagerbestände
197589 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    20.7 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 14.0 mm 16.5 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natur

10010969

Preisbereich
0,0704 € - 0,0512 €

Lagerbestände
7752 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    31.8 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Natur

10010976

Preisbereich
0,0962 € - 0,0701 €

Lagerbestände
878 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    38.6 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 36.5 mm 68.1 mm Nylon 6/6 Natur

10175729

Preisbereich
0,2927 € - 0,2568 €

Lagerbestände
2978 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    68.1 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 46.0 mm 87.6 mm Nylon 6/6 Natur

10175767

Preisbereich
0,3472 € - 0,3199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    87.6 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Natur

10118580

Preisbereich
0,3486 € - 0,251 €

Lagerbestände
64385 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    56.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Natur

10118559

Preisbereich
0,112 € - 0,112 €

Lagerbestände
128 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Natur

10036075

Preisbereich
0,0245 € - 0,0178 €

Lagerbestände
224 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    30.5 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Natur

10036112

Preisbereich
0,0477 € - 0,0347 €

Lagerbestände
130135 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    39.4 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10061442

Preisbereich
0,0687 € - 0,0687 €

Lagerbestände
24208 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Natur

10118566

Preisbereich
0,1331 € - 0,1331 €

Lagerbestände
6631 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    37.7 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeldriller 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Schwarz

10175712

Preisbereich
0,0932 € - 0,0932 €

Lagerbestände
108082 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    55.6 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Schwarz

10175750

Preisbereich
0,3117 € - 0,3053 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    74.4 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Schwarz

10036068

Preisbereich
0,0337 € - 0,0245 €

Lagerbestände
26748 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    26.2 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Schwarz

10036105

Preisbereich
0,045 € - 0,0328 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Drehverriegelung
  • Gesamthöhe
    33.7 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Schwarz

10036143

Preisbereich
0,0756 € - 0,0549 €

Lagerbestände
2769 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    43.4 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Zolltarifnummer
    3926909790