STL-450-4M-01B
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 - 9999 | 0,0889 € |
10000 + | 0,0713 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatible Bohrlochgröße | 4.8 mm |
---|---|
Kompatible Bohrlochgröße | 0.189 in |
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 10.0 mm |
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 0.394 in |
Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.8 - 2.0 mm |
Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.031 - 0.079 in |
Breite Unterteil | 14.3 mm |
Breite Unterteil | 0.563 in |
Gesamthöhe | 40.1 mm |
Gesamthöhe | 1.579 in |
Abstandhalterlänge | 4.0 mm |
Abstandhalterlänge | 0.157 in |
Farbe | Black |
Befestigungsmethode | Zum Eindrücken |
Hauptmaterial | Polyamid 6.6 |
Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
UL/CSA-Bezeichnung | UL E71558 |