STL-5-450-8-01
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 - 9999 | 0,0667 € |
10000 + | 0,0536 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatible Bohrlochgröße | 6.5 mm |
---|---|
Kompatible Bohrlochgröße | 0.256 in |
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 12.7 mm |
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 0.5 in |
Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.8 - 1.6 mm |
Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.031 - 0.063 in |
Breite Unterteil | 19.0 mm |
Breite Unterteil | 0.748 in |
Abstandhalterlänge | 12.7 mm |
Abstandhalterlänge | 0.5 in |
Farbe | Natural |
Befestigungsmethode | Zum Eindrücken |
Hauptmaterial | Polyamid 6.6 |
Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
UL/CSA-Bezeichnung | UL E71558 |