STL2-450-10M-01
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 - 9999 | 0,0667 € |
10000 + | 0,0536 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatible Bohrlochgröße | 5.5 mm |
---|---|
Kompatible Bohrlochgröße | 0.217 in |
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 12.7 mm |
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 0.5 in |
Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.8 - 2.0 mm |
Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.031 - 0.079 in |
Breite Unterteil | 14.5 mm |
Breite Unterteil | 0.571 in |
Gesamthöhe | 45.7 mm |
Gesamthöhe | 1.799 in |
Abstandhalterlänge | 10.0 mm |
Abstandhalterlänge | 0.394 in |
Farbe | Natural |
Befestigungsmethode | Zum Eindrücken |
Hauptmaterial | Polyamid 6.6 |
Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
UL/CSA-Bezeichnung | UL E71558 |