Menü Suche

Kabelschelle Klebebefestigung, Schraubbefestigung 12.0 mm PA Schwarz

This cable clamp is made of black nylon and can be either fixed with adhesive or a 4.4 mm diameter screw. It has a flammability rating UL94-V-2. It holds a cable diameter of 12 mm.
Artikelnr:

460289

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,3136 €
1000 - 1999 0,2984 €
2000 + 0,268 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

31,36 €

100 x 0,3136 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Verstellbarkeit Feststehend
Farbe Black
Befestigungsmethode Klebebefestigung, Schraubbefestigung
Länge Unterteil 34.8 mm
Breite Unterteil 16.5 mm
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 12.0 mm
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser 12.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Gesamtlänge 35.5 mm
Gesamtbreite 16.4 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns