Menü Suche

Kabelschelle Schraubbefestigung 25.4 mm PA Natur

This round wire saddle on base is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6. The base is without adhesive tape.
Artikelnr:

RWSB-16-19

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,46 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

460,00 €

1000 x 0,46 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Verstellbarkeit Mit Klebefolie
Material Unterteil Nylon
Farbe Natural
Befestigungsmethode Klebeband
Länge Unterteil 25.4 mm
Breite Unterteil 21.6 mm
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 25.4 mm
Bohrungsdurchmesser 3.2 mm
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser 25.4 mm
Maximale Betriebstemperatur 110 °C
Mindestbetriebstemperatur -40 °C
Betriebstemperaturbereich -40 - 110 °C
Hauptmaterial Polyamid
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Gesamthöhe 37.1 mm
Gesamtlänge 25.4 mm
Gesamtbreite 31.5 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns