Menü Suche

Kabeltülle Einrastmontage 5.5 mm 10.3 mm PA

Dieser Kabelhalter mit Scharniersperre rastet in Plattenlöcher ein und ist aus naturfarbenem Nylon mit UL-Klassifizierung gefertigt.
Artikelnr:

WSLT-T-01A-19

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1768 €
5000 - 9999 0,1644 €
10000 + 0,1547 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

176,80 €

1000 x 0,1768 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Haltertyp Locking Top
Gesamtbreite 16.7 mm
Gesamthöhe 13.2 mm
Innenhöhe 5.5 mm
Innenbreite 10.3 mm
Plattenstärkenbereich 1.7 mm
Befestigungsmethode Locking
Hauptmaterial Polyamid
Farbe Natural
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns