Menü Suche

Kabeltülle 18.2 mm 11.2 mm PA Natur

Dieser Kabelhalter zum Einschieben besteht aus Nylon 6/6, natur, UL94-V-2, und lässt sich leicht in eine Platte schieben. Das Design des Clips ermöglicht ein Schließsystem zur Sicherung einer Reihe von Kabelgrößen.
Artikelnr:

497639

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 0,6546 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

65,46 €

100 x 0,6546 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Montageart Zum Eindrücken
Material PA
Haltertyp Rectangular
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 4.8 mm
Tiefe 6.2 mm
Höhe 26.9 mm
Innenhöhe 18.2 mm
Innenbreite 11.2 mm
Maximale Plattenstärke 2.0 mm
Plattenstärkenbereich 2.0 mm
Hauptmaterial Polyamid
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Ausführung 2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns