Menü Suche

Kabelhalter Zum Eindrücken 2.5 mm 8.0 mm PA

Für diesen flachen Kabeldrahtsattel gibt es einen pfeilspitzenförmigen Clip zum Eindrücken für eine sichere Installation. Gefertigt aus schwarzem Nylon.
Artikelnr:

FCWSS-1-01BK

4000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1381 €
5000 - 9999 0,1282 €
10000 - 19999 0,1213 €
20000 + 0,1145 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

138,10 €

1000 x 0,1381 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Montageart Zum Eindrücken
Material PA
Haltertyp Flat Cable
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 4.0 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 0.8 - 1.6 mm
Tiefe 5.1 mm
Innenhöhe 2.5 mm
Innenbreite 8.0 mm
Kompatible Maximal-Plattenstärke 1.6 mm
Maximale Plattenstärke 1.6 mm
Gesamtbreite 14.0 mm
Plattenstärkenbereich 1.6 mm
Hauptmaterial Polyamid
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Ausführung 3

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns