Menü Suche

Kabeltülle 18.3 mm 11.1 mm PA Natur

Dieser Kabelhalter ist aus Nylon 6/6, natur, gefertigt und wird mit einer Niete befestigt. Er hat ein offenes Profil, damit Kabel leicht eingeführt und entfernt werden können. Dieser Kabelmanagementhalter wird in einer Bohrung von 3,6 bis 3,7 mm befestigt.
Artikelnr:

LWS-SR-3-01

105622 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1975 €
5000 - 9999 0,1837 €
10000 + 0,1727 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

197,50 €

1000 x 0,1975 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Montageart Niete/Schraube
Material PA
Haltertyp Rectangular
Innenhöhe 18.3 mm
Innenbreite 11.1 mm
Gesamtbreite 12.4 mm
Hauptmaterial Polyamid
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Ausführung 9

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns