Menü Suche

Kabelhalter mit Verriegelung

In Produktion

Kabelhalter mit Verriegelung bieten eine schnelle und einfache Lösung für das Bündeln, Führen und Festhalten von Kabeln.

Das Einführungssystem mit Verriegelung an der Oberseite sorgt dafür, dass die Kabel an ihrem Platz bleiben, und hält sie fern von sensiblen Komponenten. Die Kabel können bei Bedarf einfach entfernt werden. Der Kabelhalter kann per Fingerdruck mühelos angebracht und abgenommen werden.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farbe: Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Temperaturbereich: -40 C bis 85 MC

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
49 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Kompatibler Bohrungsdurchmesser Innenhöhe Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,1727 € - 0,1975 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
18.3 mm
0,1145 € - 0,1381 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0,1145 € - 0,1381 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0,3095 € - 0,3357 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
8.6 mm
0,1727 € - 0,1975 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
3.6 mm
0,449 € - 0,4836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.0 mm
27.4 mm
0,1727 € - 0,1975 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
25.4 mm
0,1879 € - 0,2432 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
4.8 mm
26.2 mm
0.4 - 2.0 mm
0,0978 € - 0,1365 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
4.8 mm
2.8 mm
0.4 - 2.0 mm
  • von 3
Kabeltülle 18.3 mm 11.1 mm PA Natur

LWS-SR-3-01

Preisbereich
0,1975 € - 0,1727 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Niete/Schraube
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Rectangular
  • Innenhöhe
    18.3 mm
Kabelhalter Zum Eindrücken 2.5 mm 8.0 mm PA

FCWSS-1-01BK

Preisbereich
0,1381 € - 0,1145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Flat Cable
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
Kabelhalter Zum Eindrücken 2.5 mm 8.0 mm PA

FCWSS-2-01BK

Preisbereich
0,1381 € - 0,1145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Flat Cable
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
Kabelhalter 8.6 mm 11.1 mm PA Natur

LWS-SR-2-01

Preisbereich
0,3357 € - 0,3095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Niete/Schraube
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Rectangular
  • Innenhöhe
    8.6 mm
Kabeltülle 3.6 mm 11.1 mm PA Natur

LWS-SR-1-01

Preisbereich
0,1975 € - 0,1727 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Niete/Schraube
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Rectangular
  • Innenhöhe
    3.6 mm
Kabeltülle 27.5 mm 31.0 mm PA Natur

HCS3-01A4-RT

Preisbereich
0,4836 € - 0,449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Rectangular
  • Innenhöhe
    27.4 mm
Kabeltülle 25.4 mm 11.1 mm PA Natur

LWS-SR-4-01

Preisbereich
0,1975 € - 0,1727 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Nieten
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Rectangular
  • Innenhöhe
    25.4 mm
Kabeltülle 26.2 mm 11.0 mm PA Natur

143010300002

Preisbereich
0,2432 € - 0,1879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Rectangular;Locking
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
Kabeltülle 2.8 mm 11.0 mm PA Natur

143010000002

Preisbereich
0,1365 € - 0,0978 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Rectangular;Locking
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm