Menü Suche

Kabeltülle Zum Eindrücken 8.4 mm 7.8 mm PA

This locking wire saddle snap locks into a panel. It is made is UL94 V-0 rated nylon 6/6.
Artikelnr:

143000200002

32501 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 0,1519 €
1000 + 0,1093 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

75,95 €

500 x 0,1519 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Montageart Zum Eindrücken
Material PA
Haltertyp Rectangular
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 4.8 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 1.5 mm
Tiefe 5.4 mm
Höhe 20.6 mm
Innenhöhe 8.4 mm
Innenbreite 7.8 mm
Kompatible Maximal-Plattenstärke 1.5 mm
Maximale Plattenstärke 1.5 mm
Gesamtbreite 11.0 mm
Plattenstärkenbereich 1.5 mm
Hauptmaterial Polyamid 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns