Menü Suche

Kabeltülle Zum Eindrücken 18.5 mm 22.5 mm PA

This side entry wire clip has a push-in mount and can be used to feed and organise wire bundles across different assemblies. Made from natural nylon.
Artikelnr:

22SEWC750100

498 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 0,3874 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

38,74 €

100 x 0,3874 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Montageart Zum Eindrücken
Material PA
Haltertyp Side Entry
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 6.4 mm
Innenhöhe 18.5 mm
Innenbreite 22.5 mm
Maximale Plattenstärke 2.7 mm
Gesamtbreite 18.5 mm
Plattenstärkenbereich 2.7 mm
Hauptmaterial Polyamid 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns