Menü Suche

Kabeltülle Kleber 8.5 mm 8.5 mm PA

Dieser selbstklebende Kabelhalter ist aus naturfarbenem Nylon 6.6 mit UL94-V2-Klassifizierung. Er wird mit einem starken Klebstoff angebracht und die Größe eignet sich für eine Reihe von Kabeldurchmessern.
Artikelnr:

460317

1807 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,4974 €
1000 - 1999 0,4725 €
2000 + 0,4283 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

49,74 €

100 x 0,4974 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Montageart Kleber
Material PA
Haltertyp Round
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 8.5 mm
Innenhöhe 8.5 mm
Innenbreite 8.5 mm
Hauptmaterial Polyamid 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns