Menü Suche

Kabelhalter Zum Eindrücken 8.7 mm 6.4 mm PA

Locking standoff cable harness keeps wires in place away from panels or boards. This keeps spaces clean and uncluttered as well as protecting sensitive electronics from interference. This Harness is manufactured from material rated UL94-V2
Artikelnr:

BHCS1-10M-01

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,21 €
5000 - 9999 0,1962 €
10000 + 0,1699 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

210,00 €

1000 x 0,21 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Montageart Zum Eindrücken
Material PA
Haltertyp Blind Hole
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 7.9 mm
Innenhöhe 8.7 mm
Innenbreite 6.4 mm
Hauptmaterial Polyamid
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns