Menü Suche

Kabeltülle Zum Eindrücken 19.0 mm 21.2 mm PA

Dieser Kabelhalter für Glasfaserkabel verfügt über eine Pfeil-Clip-Halterung zum Eindrücken. Er eignet sich ideal zum Führen von Glasfaserkabeln, da er an die richtige Stelle geschoben werden kann. Nach UL 94 V-2 klassifiziert.
Artikelnr:

OFNS-13-312-01

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2418 €
5000 - 9999 0,2238 €
10000 + 0,2128 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

241,80 €

1000 x 0,2418 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Montageart Zum Eindrücken
Material PA
Haltertyp Round
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 7.9 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 0.8 - 1.6 mm
Tiefe 6.9 mm
Innenhöhe 19.0 mm
Innenbreite 21.2 mm
Kompatible Maximal-Plattenstärke 1.6 mm
Maximale Plattenstärke 1.6 mm
Gesamtbreite 26.8 mm
Plattenstärkenbereich 1.6 mm
Hauptmaterial Polyamid 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns