Menü Suche

Kabeltülle Zum Eindrücken 44.0 mm 35.0 mm PA

Dieser Kabelhalter für Glasfaserkabel verfügt über eine Pfeil-Clip-Halterung zum Eindrücken. Er eignet sich ideal zum Führen von Glasfaserkabeln, da er an die richtige Stelle geschoben werden kann. Nach UL 94 V-2 klassifiziert.
Artikelnr:

OFNS28-S9.5-01B

490 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,2597 €
5000 - 9999 0,2404 €
10000 + 0,2266 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

129,85 €

500 x 0,2597 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Montageart Zum Eindrücken
Material PA
Haltertyp Round
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 9.5 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 0.8 - 2.0 mm
Tiefe 6.9 mm
Innenhöhe 44.0 mm
Innenbreite 35.0 mm
Kompatible Maximal-Plattenstärke 2.0 mm
Maximale Plattenstärke 2.0 mm
Gesamtbreite 43.0 mm
Plattenstärkenbereich 2.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns