Menü Suche

Kabeltülle Kleber 25.1 mm 28.7 mm PA

This optical fibre wire saddle has an adhesive mount. It is ideal for routing fiber as it can be slid into place. Rated to UL94 V-0.
Artikelnr:

OFNSB16-19A2-RT

500 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,5071 €
5000 + 0,467 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

253,55 €

500 x 0,5071 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Montageart Kleber
Material PA
Haltertyp Round
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 0.8 mm
Tiefe 6.9 mm
Innenhöhe 25.1 mm
Innenbreite 28.7 mm
Gesamtbreite 34.3 mm
Hauptmaterial Polyamid 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns