Menü Suche

Kabeltülle Zum Eindrücken 9.7 mm 11.1 mm PA

Dieser Kabelhalter ohne Verriegelung rastet ein und hält die Kabel fest, um sie von anderen empfindlichen Komponenten fernzuhalten und einen sauberen Aufbau zu gewährleisten. Dieser Halter ist aus UL94 V-2 gelistetem Material hergestellt.
Artikelnr:

WS-A-2-2-01

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1221 €
5000 - 9999 0,1127 €
10000 - 24999 0,1068 €
25000 + 0,1008 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

122,10 €

1000 x 0,1221 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Montageart Zum Eindrücken
Material PA
Haltertyp Rectangular
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 4.7 mm
Tiefe 5.6 mm
Höhe 18 mm
Innenhöhe 9.7 mm
Innenbreite 11.1 mm
Maximale Plattenstärke 3.2 mm
Gesamtbreite 15.4 mm
Plattenstärkenbereich 3.2 mm
Hauptmaterial Polyamid
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
UL/CSA-Bezeichnung UL E71558

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns