Menü Suche

Kabeltülle Spreizanker, mit Flügeln 5.6 mm 10.2 mm PA

Dieser Kabelhalter ohne Sperre mit seitlicher Öffnung rastet in Plattenlöcher ein und ist aus naturfarbenem Nylon mit UL-Klassifizierung gefertigt.
Artikelnr:

WS-SE-A-1-19

2999 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2943 €
5000 - 9999 0,2722 €
10000 + 0,257 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

294,30 €

1000 x 0,2943 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Montageart Spreizanker, mit Flügeln
Material PA
Haltertyp Side Entry
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 4.7 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 0.8 - 2.0 mm
Innenhöhe 5.6 mm
Innenbreite 10.2 mm
Kompatible Maximal-Plattenstärke 2.0 mm
Maximale Plattenstärke 2.0 mm
Gesamtbreite 5.6 mm
Plattenstärkenbereich 0.8 - 2.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns