Menü Suche

Kabeltülle Kleber 11.4 mm 10.2 mm PA

Dieser Kabelhalter mit niedrigem Profil und seitlicher Öffnung ermöglicht dank der Klebebefestigung eine Schnellmontage. Er ist aus Nylon mit UL94 V-2-Klassifizierung gefertigt.
Artikelnr:

WS-SE-B-2-01A

20991 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,40 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

400,00 €

1000 x 0,40 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Montageart Kleber
Material PA
Haltertyp Side Entry
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 10.2 mm
Innenhöhe 11.4 mm
Innenbreite 10.2 mm
Hauptmaterial Polyamid 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
UL/CSA-Bezeichnung UL E71558

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns