Menü Suche

Kabeltülle Spreizanker, mit Flügeln 5.7 mm 5.6 mm PA

This wire saddle is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6. It is fitted with a side entry to easily insert and remove cables. It is fixed with a push fit fastener into a panel hole diameter of 3.5 mm.
Artikelnr:

WS-SE1-3-19

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2943 €
5000 - 9999 0,2722 €
10000 + 0,2584 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

294,30 €

1000 x 0,2943 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Montageart Spreizanker, mit Flügeln
Material PA
Haltertyp Side Entry
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 3.5 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 0.5 - 1.6 mm
Innenhöhe 5.7 mm
Innenbreite 5.6 mm
Kompatible Maximal-Plattenstärke 1.6 mm
Maximale Plattenstärke 1.6 mm
Gesamtbreite 28.0 mm
Plattenstärkenbereich 0.5 - 1.6 mm
Hauptmaterial Polyamid 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns