Menü Suche

Kabeltülle Niete/Schraube 4.3 mm 11.1 mm PA

This wire saddle is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6 and is fixed with a rivet. It has an open profile to allow cables to be easily inserted and removed. This cable management saddle is fixed into hole panel of 3.6 - 3.7 mm.
Artikelnr:

WS-SR-1-19

53 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,3634 €
5000 + 0,3357 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

363,40 €

1000 x 0,3634 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Montageart Niete/Schraube
Material PA
Haltertyp Rectangular
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 3.8 mm
Innenhöhe 4.3 mm
Innenbreite 11.1 mm
Gesamtbreite 12.4 mm
Hauptmaterial Polyamid 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns