Menü Suche

Kabeltülle Kleber 6.5 mm 11.8 mm PA

Dieser MiniaturKabelhalter wird mit dem mit einem Kleber versehenen Sockel schnell montiert. Er ist aus Ul94 V-2 gelistetem Material gefertigt.
Artikelnr:

WSB-2-01A4-RT

13746 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2633 €
5000 - 9999 0,237 €
10000 + 0,2133 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

263,30 €

1000 x 0,2633 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Montageart Kleber
Material PA
Haltertyp Rectangular
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 5.8 mm
Innenhöhe 6.5 mm
Innenbreite 11.8 mm
Gesamtbreite 12.1 mm
Hauptmaterial Polyamid 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
UL/CSA-Bezeichnung UL E71558

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns