WSB-2-19A4-RT
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3028 € |
5000 - 9999 | 0,2725 € |
10000 + | 0,2453 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farbe | Natural |
---|---|
Montageart | Kleber |
Material | PA |
Haltertyp | Rectangular |
Kompatibler Bohrungsdurchmesser | 5.8 mm |
Kompatibler Bohrungsdurchmesser | 0.228 in |
Innenhöhe | 6.5 mm |
Innenhöhe | 0.256 in |
Innenbreite | 11.8 mm |
Innenbreite | 0.465 in |
Gesamtbreite | 12.1 mm |
Gesamtbreite | 0.476 in |
Hauptmaterial | Polyamid 6/6 |
Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
UL/CSA-Bezeichnung | UL E71558 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.