Menü Suche

Kabelhalter ohne Verriegelung

Auf Lager

Kabelhalter ohne Verriegelung aus Nylon 6/6, natur. Der Kabelhalter dient zur Kabelbündelung und -führung und hält Kabel von sensiblen oder scharfen Komponenten fern. Außerdem sorgt er für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Ideal zur Verwendung bei elektronischen Anwendungen.

Mehrere Optionen mit unterschiedlichen Montagearten sind erhältlich. Es gibt zudem Optionen mit glatten und runden Ecken, die beim Einsatz schonender für Glasfasern sind. Optionen mit seitlicher Öffnung, die bei Platzmangel eine niedrige Höhe bieten, sind ebenfalls im Sortiment enthalten. Außerdem sind Optionen mit Montagemöglichkeit in Sacklöchern oder selbstklebende Versionen erhältlich.

Diese Kabelhalter sind für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet und einfach anzubringen.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB, UL94 V0 und UL94 V2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
107 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Kompatibler Bohrungsdurchmesser Breite Unterteil Innenhöhe Kompatible Maximal-Plattenstärke Länge Unterteil Kaufen
0,2453 € - 0,3028 € 77990 Auf Lager
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
0,2349 € - 0,2666 € 18789 Auf Lager
10.2 mm
10.2 mm
9.5 mm
5.6 mm
15.9 mm
0,3951 € - 0,4311 € 837 Auf Lager
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
0,3164 € - 0,3413 € 2237 Auf Lager
19.0 mm
5.3 mm
25.0 mm
19.0 mm
25.1 mm
0,40 € - 0,40 € 20991 Auf Lager
10.2 mm
10.2 mm
9.5 mm
11.4 mm
15.9 mm
0,467 € - 0,5071 € 500 Auf Lager
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
0,3874 € - 0,3874 € 498 Auf Lager
22.5 mm
6.4 mm
37.3 mm
18.5 mm
34.3 mm
  • von 6
Kabeltülle Kleber 6.5 mm 11.8 mm PA

10037744

Preisbereich
0,3028 € - 0,2453 €

Lagerbestände
77990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Kleber
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Rectangular
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.8 mm
Kabeltülle Kleber 5.6 mm 10.2 mm PA

10037409

Preisbereich
0,2666 € - 0,2349 €

Lagerbestände
18789 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Kleber
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Side Entry
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    10.2 mm
Kabeltülle Kleber 25.1 mm 28.7 mm PA

10111642

Preisbereich
0,4311 € - 0,3951 €

Lagerbestände
837 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Kleber
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Round
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    0.8 mm
Kabeltülle Kleber 19.0 mm 19.0 mm PA

10038178

Preisbereich
0,3413 € - 0,3164 €

Lagerbestände
2237 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Kleber
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Square
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.3 mm
Kabeltülle Kleber 11.4 mm 10.2 mm PA

10037416

Preisbereich
0,40 € - 0,40 €

Lagerbestände
20991 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Kleber
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Side Entry
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    10.2 mm
Kabeltülle Kleber 25.1 mm 28.7 mm PA

10111659

Preisbereich
0,5071 € - 0,467 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Kleber
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Round
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    0.8 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 18.5 mm 22.5 mm PA

10363140

Preisbereich
0,3874 € - 0,3874 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Material
    PA
  • Haltertyp
    Side Entry
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm