Menü Suche

Kabeltülle Kantenhalterung 7.6 mm 16.0 mm PA

This edge mounted wire saddle can be mounted vertically or horizontally. It protects cables from sharp edges. It is manufactured with material rated UL94-V2
Artikelnr:

EHWSE-1-01

1257 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,1035 €
5000 - 9999 0,0956 €
10000 - 19999 0,0905 €
20000 - 29999 0,0853 €
30000 + 0,0753 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

51,75 €

500 x 0,1035 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Montageart Kantenhalterung
Haltertyp Edge Holding
Tiefe 6.2 mm
Innenhöhe 7.6 mm
Maximale Plattenstärke 2.0 mm
Mindestplattenstärke 1.0 mm
Gesamthöhe 23.2 mm
Gesamtbreite 28.0 mm
Plattenstärkenbereich 1.0 - 2.0 mm
Hauptmaterial Polyamid
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns