Menü Suche

Kabeltülle Kantenhalterung 5.0 mm 10.0 mm PA

Dieser Kabelhalter besteht aus naturfarbenem UL94-V-2-Nylon und ist so konstruiert, dass er an Kanten mit einer Plattendicke von 0,8 bis 1,6 mm geklemmt werden kann.
Artikelnr:

EWSE-12.8-01

175 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0922 €
5000 - 9999 0,0821 €
10000 + 0,0739 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

92,20 €

1000 x 0,0922 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Montageart Kantenhalterung
Haltertyp Rectangular
Tiefe 3.6 mm
Innenhöhe 5.0 mm
Maximale Plattenstärke 1.6 mm
Mindestplattenstärke 0.8 mm
Gesamthöhe 6.1 mm
Gesamtbreite 16.2 mm
Plattenstärkenbereich 0.8 - 1.6 mm
Hauptmaterial Polyamid
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns