Menü Suche

Kabeltülle Kantenhalterung 6.5 mm 11.7 mm PA

Dieser Kabelhalter besteht aus naturfarbenem Nylon und kann als Randmontage oder Durchgangslochmontage verwendet werden. Er wird für einen Plattendicken in einem Bereich von 0,8 bis 2,0 mm empfohlen.
Artikelnr:

EWSJS-1-01

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1057 €
5000 - 9999 0,0977 €
10000 - 19999 0,0925 €
20000 - 29999 0,0874 €
30000 + 0,0771 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

105,70 €

1000 x 0,1057 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Montageart Kantenhalterung
Haltertyp Rectangular
Tiefe 6.6 mm
Innenhöhe 6.5 mm
Maximale Plattenstärke 2.0 mm
Mindestplattenstärke 0.8 mm
Gesamthöhe 11.2 mm
Gesamtbreite 21.6 mm
Plattenstärkenbereich 0.8 - 2.0 mm
Hauptmaterial Polyamid
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns