Menü Suche

Kabeltülle Kantenhalterung 8.5 mm 19.6 mm PA

This edge wire saddle is made of natural UL94-V-2 nylon and is fitted with a snap in hinge for edge easy cable entry and removal. It is suitable for panel thickness of 2.0 mm.
Artikelnr:

HEWSE-25-01

8332 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2542 €
5000 - 9999 0,2362 €
10000 + 0,2238 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

254,20 €

1000 x 0,2542 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Montageart Kantenhalterung
Haltertyp Hinged Edge
Tiefe 6.6 mm
Innenhöhe 8.5 mm
Maximale Plattenstärke 2.0 mm
Mindestplattenstärke 0.8 mm
Gesamthöhe 21.6 mm
Gesamtbreite 30.4 mm
Plattenstärkenbereich 0.8 - 2.0 mm
Hauptmaterial Polyamid
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns