Menü Suche

Kabelleitungen

Auf Lager

Das Sortiment der Kabelleitungen wurde unter Berücksichtigung strengster Qualitätsnormen entwickelt und getestet und ist weltweit mit entsprechenden Qualitätssiegeln ausgezeichnet worden. Das Sortiment umfasst Kabelleitungssysteme und Zubehör aus Kunststoff. Kunststoffleitungen sind äußerst flexibel und verfügen über eine hohe Ermüdungslebensdauer. Ihre hohe Schlagfestigkeit trägt zur Verbesserung ihrer Regenerationsfähigkeit nach Stauchung bei. Zu den typischen Anwendungen für diese Leitungen gehören werksseitige Verdrahtungen und Maschinenanschlüsse. Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien, je nach Ihren Anforderungen.

Seriennummer: SR1734

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
51 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kabelleitungsform Innendurchmesser Kaufen
13,2737 € - 28,7074 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24,372 € - 41,2862 € 100 Auf Lager
5,5364 € - 6,1652 € 110 Auf Lager
11,3713 € - 13,7593 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19,5122 € - 23,6098 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6,4523 € - 7,1631 € 10 Auf Lager
18,0692 € - 30,6093 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
379,9496 € - 379,9496 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ungeteilt
482,5034 € - 482,5034 € 1 Auf Lager
Ungeteilt
248,2508 € - 261,3059 € 2 Auf Lager
Ungeteilt
3,2013 € - 3,2643 € 1850 Auf Lager
Split
1,5206 € - 1,5206 € 100 Auf Lager
Split
1,64 € - 1,7031 € 2100 Auf Lager
Ungeteilt
1,4398 € - 1,4997 € 100 Auf Lager
Split
6,2922 € - 6,2922 € 250 Auf Lager
Split
160,8982 € - 168,1708 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ungeteilt
4,7873 € - 4,7873 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ungeteilt
321,4298 € - 321,4298 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ungeteilt
22.8 mm
9,2507 € - 9,2507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ungeteilt
4,6887 € - 5,1956 € 650 Auf Lager
Ungeteilt
  • von 3
Kabelleitung 90-Grad-Winkel M25 Schwarz PA

10276914

Preisbereich
28,7074 € - 13,2737 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelleitung 90-Grad-Winkel M20 Schwarz PA

10276846

Preisbereich
41,2862 € - 24,372 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Leitung M21 Gerade PA Schwarz

10276877

Preisbereich
6,1652 € - 5,5364 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Leitung M20 Gerade PA Schwarz

10276839

Preisbereich
13,7593 € - 11,3713 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Leitung M28 Gerade PA Schwarz

10435250

Preisbereich
23,6098 € - 19,5122 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Leitung M25 Gerade PA Schwarz

10276907

Preisbereich
7,1631 € - 6,4523 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelleitung 90-Grad-Winkel M21 Schwarz PA

10276884

Preisbereich
30,6093 € - 18,0692 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Leitung Ungeteilt 20.5 mm 16.9 mm 25.0 m Stahl Schwarz

10276754

Preisbereich
379,9496 € - 379,9496 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Stahl, galvanisiert
  • Preis pro
    Rolle
  • Zolltarifnummer
    7304900099
Leitung Ungeteilt 21.2 mm 16.7 mm 50.0 m PA Schwarz

10276860

Preisbereich
482,5034 € - 482,5034 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Preis pro
    Rolle
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Leitung Ungeteilt 21.2 mm 16.7 mm 25.0 m PA Schwarz

10276853

Preisbereich
261,3059 € - 248,2508 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Preis pro
    Rolle
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Leitung Split 21.2 mm 16.6 mm 50.0 m PA Schwarz

10153475

Preisbereich
3,2643 € - 3,2013 €

Lagerbestände
1850 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Preis pro
    Meter
  • Zolltarifnummer
    3917320090
Leitung Split 11.7 mm 8.4 mm 100.0 m PA Schwarz

10153550

Preisbereich
1,5206 € - 1,5206 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Preis pro
    Meter
  • Zolltarifnummer
    3917320090
Leitung Ungeteilt 13.0 mm 9.9 mm 100.0 m PA Schwarz

10153581

Preisbereich
1,7031 € - 1,64 €

Lagerbestände
2100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Preis pro
    Rolle
  • Zolltarifnummer
    3917320090
Leitung Split 13.0 mm 9.9 mm 100.0 m LDPE Schwarz

10153444

Preisbereich
1,4997 € - 1,4398 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Preis pro
    Meter
  • Zolltarifnummer
    3917320090
Leitung Split 34.5 mm 29.0 mm 50.0 m LDPE Schwarz

10153529

Preisbereich
6,2922 € - 6,2922 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Preis pro
    Meter
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Leitung Ungeteilt 25.0 mm 21.1 mm 10.0 m Stahl Stahl

10276686

Preisbereich
168,1708 € - 160,8982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Stahl
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Stahl, galvanisiert
  • Preis pro
    Rolle
  • Zolltarifnummer
    7304900099
Leitung Ungeteilt 28.3 mm 23.2 mm 50.0 m LDPE Schwarz

10153635

Preisbereich
4,7873 € - 4,7873 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Preis pro
    Rolle
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Leitung Unsplit 28.5 mm 22.8 mm 25.0 m PA Schwarz

10636176

Preisbereich
321,4298 € - 321,4298 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Preis pro
    Rolle
  • Innendurchmesser
    22.8 mm
Leitung Ungeteilt 34.5 mm 29.0 mm 50.0 m PA Schwarz

10153666

Preisbereich
9,2507 € - 9,2507 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Preis pro
    Meter
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Leitung Ungeteilt 28.3 mm 23.2 mm 50.0 m PA Schwarz

10153642

Preisbereich
5,1956 € - 4,6887 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Preis pro
    Rolle
  • Zolltarifnummer
    3917320090