Menü Suche

Kabelleitungen

Auf Lager

Das Sortiment der Kabelleitungen wurde unter Berücksichtigung strengster Qualitätsnormen entwickelt und getestet und ist weltweit mit entsprechenden Qualitätssiegeln ausgezeichnet worden. Das Sortiment umfasst Kabelleitungssysteme und Zubehör aus Kunststoff. Kunststoffleitungen sind äußerst flexibel und verfügen über eine hohe Ermüdungslebensdauer. Ihre hohe Schlagfestigkeit trägt zur Verbesserung ihrer Regenerationsfähigkeit nach Stauchung bei. Zu den typischen Anwendungen für diese Leitungen gehören werksseitige Verdrahtungen und Maschinenanschlüsse. Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien, je nach Ihren Anforderungen.

Seriennummer: SR1734

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
51 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kabelleitungsform Innendurchmesser Kaufen
581,8891 € - 581,8891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Unsplit
1,5752 € - 2,1832 € 100 Auf Lager
Unsplit
4,6013 € - 5,0987 € 700 Auf Lager
Unsplit
1,3448 € - 1,4005 € 31070 Auf Lager
Unsplit
1,5752 € - 2,1832 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Split
4,7511 € - 4,8594 € 50 Auf Lager
Split
0,6563 € - 1,0791 € 1400 Auf Lager
Split
1,1595 € - 1,2078 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Unsplit
4.8 mm
229,2811 € - 239,6377 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Unsplit
390,1977 € - 390,1977 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Unsplit
23,6974 € - 23,6974 € 1301 Auf Lager
  • von 3
Leitung Ungeteilt 28.5 mm 22.8 mm 50.0 m PA Schwarz

494623

Preisbereich
581,8891 € - 581,8891 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Unsplit
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Preis pro
    Rolle
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Leitung Ungeteilt 15.7 mm 12.2 mm 100.0 m PA Schwarz

CT-12-A-PA-BK

Preisbereich
2,1832 € - 1,5752 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Unsplit
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Preis pro
    Rolle
  • Zolltarifnummer
    3917320090
Leitung Ungeteilt 28.3 mm 23.2 mm 50.0 m PA Schwarz

CT-23-A-PA-BK

Preisbereich
5,0987 € - 4,6013 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Unsplit
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Preis pro
    Rolle
  • Zolltarifnummer
    3917320090
Leitung Ungeteilt 11.7 mm 8.4 mm 100.0 m LDPE Schwarz

CT-8.5-A-LDPE-B

Preisbereich
1,4005 € - 1,3448 €

Lagerbestände
31070 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Unsplit
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Preis pro
    Meter
  • Zolltarifnummer
    3917320090
Leitung Split 15.7 mm 12.2 mm 100.0 m PA Schwarz

CT-S12-A-PA-BK

Preisbereich
2,1832 € - 1,5752 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Preis pro
    Meter
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Leitung Split 28.3 mm 23.2 mm 50.0 m PA Schwarz

CT-S23-A-PA-BK

Preisbereich
4,8594 € - 4,7511 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Preis pro
    Meter
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Leitung Split 7.1 mm 4.8 mm 100.0 m PA Schwarz

CT-S4.5-A-PABK

Preisbereich
1,0791 € - 0,6563 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Preis pro
    Meter
  • Zolltarifnummer
    3917320090
Leitung Unsplit 7.1 mm 4.8 mm 100.0 m LDPE Schwarz

CT-4.5-A-PE-BK

Preisbereich
1,2078 € - 1,1595 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Unsplit
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Preis pro
    Meter
  • Innendurchmesser
    4.8 mm
Leitung Ungeteilt 32.0 mm 28.1 mm 10.0 m Stahl Stahl

494597

Preisbereich
239,6377 € - 229,2811 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Stahl
  • Kabelleitungsform
    Unsplit
  • Hauptmaterial
    Stahl, galvanisiert
  • Preis pro
    Rolle
  • Zolltarifnummer
    7304900099
Leitung Ungeteilt 32.0 mm 28.1 mm 10.0 m Stahl Schwarz

494608

Preisbereich
390,1977 € - 390,1977 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kabelleitungsform
    Unsplit
  • Hauptmaterial
    Stahl, galvanisiert
  • Preis pro
    Rolle
  • Zolltarifnummer
    7304900099
Leitung M12x1.5 Gerade PA Schwarz

1250891

Preisbereich
23,6974 € - 23,6974 €

Lagerbestände
1301 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790