Menü Suche

Kabelschelle Klebeband 12.7 mm PVC Grau

Diese Klemme verfügt über eine Klebebasis und ist deshalb schnell und einfach zu montieren. Sie besteht aus PVC mit der Klassifizierung UL94 V-0 mit einem Kleber auf Acrylbasis. Verfügt über einen maximalen Bündeldurchmesser von 12,7 mm | 0,500 Zoll. Die Form der D-Ausführung ermöglicht einen schnellen Zugriff und ein schnelles Entfernen der Kabel in der Nähe der Grundstellung.
Artikelnr:

KKD-8A5-RT

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 4999 0,2625 €
5000 - 9999 0,2418 €
10000 + 0,228 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

26,25 €

100 x 0,2625 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Adhesive Material Acryl
Farbe Grau
Material PVC
Befestigungsmethode Klebeband
Länge Unterteil 19.1 mm
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 12.7 mm
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser 12.7 mm
Breite Unterteil 19.1 mm
Gesamthöhe 18.5 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns