Menü Suche

Kabelschelle - Klebebefestigung J-Ausführung

Auf Lager

Die transparente Farbe verbirgt die Klemme. Schnelle und einfache Montage mit Klebebefestigung, fünf Größen für verschiedene Bündeldurchmesser erhältlich. Aus PVC mit der Klassifizierung UL94 V-0 mit einem Kleber auf Acrylbasis. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
10 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Breite Unterteil Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Länge Unterteil Kaufen
0,3873 € - 0,4218 € 16494 Auf Lager
0,6212 € - 0,6212 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,3873 € - 0,4218 € 1235 Auf Lager
0,3873 € - 0,4218 € 134602 Auf Lager
1,4216 € - 1,4216 € 19414 Auf Lager
0,7848 € - 0,7848 € 998 Auf Lager
0,7848 € - 0,7848 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,7848 € - 0,7848 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,7848 € - 0,7848 € 495 Auf Lager
1,3931 € - 1,3931 € 499 Auf Lager
Kabelschelle 4.8 mm 8.3 mm 15.9 mm PVC Transparent

10160732

Preisbereich
0,4218 € - 0,3873 €

Lagerbestände
16494 Auf Lager
Merkmale
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Farbe
    Transparent
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
  • Gesamthöhe
    8.3 mm
Kabelschelle 7.9 mm 12.3 mm 20.6 mm PVC Transparent

10160756

Preisbereich
0,6212 € - 0,6212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Farbe
    Transparent
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
  • Gesamthöhe
    12.3 mm
Kabelschelle 6.4 mm 10.3 mm 16.7 mm PVC Transparent

10160749

Preisbereich
0,4218 € - 0,3873 €

Lagerbestände
1235 Auf Lager
Merkmale
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Farbe
    Transparent
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
Kabelschelle 3.2 mm 6.0 mm 11.1 mm PVC Transparent

10160725

Preisbereich
0,4218 € - 0,3873 €

Lagerbestände
134602 Auf Lager
Merkmale
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Farbe
    Transparent
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
Kabelschelle 9.5 mm 14.3 mm 22.2 mm PVC Transparent

10160763

Preisbereich
1,4216 € - 1,4216 €

Lagerbestände
19414 Auf Lager
Merkmale
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Farbe
    Transparent
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
  • Gesamthöhe
    14.3 mm
Kabelschelle Klebeband 6.4 mm 38.1 mm PVC Grau

10159422

Preisbereich
0,7848 € - 0,7848 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelschelle Klebeband 9.5 mm 50.8 mm PVC Grau

10159446

Preisbereich
0,7848 € - 0,7848 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    13.5 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelschelle Klebeband 3.2 mm 25.4 mm PVC Grau

10159408

Preisbereich
0,7848 € - 0,7848 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelschelle Klebeband 4.8 mm 31.8 mm PVC Grau

10159415

Preisbereich
0,7848 € - 0,7848 €

Lagerbestände
495 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    7.9 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelschelle Klebeband 7.9 mm 44.5 mm PVC Grau

10159439

Preisbereich
1,3931 € - 1,3931 €

Lagerbestände
499 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    11.1 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790