Menü Suche

Plug-in-Kabelführungsklemme Zum Eindrücken 4.8 mm 1.6 mm PA Natur

Diese naturfarbene Doppel-Halb-U-Klemme hat ein niedriges Profil für den Einsatz auf dicht gefüllten Boards oder in anderen Anwendungen mit wenig Platz. Hilfreich zum Leiten von zwei parallelen Kabelbündeln. Die Klemme ist aus Nylon hergestellt und hat die UL-Klassifizierung #E71558.
Artikelnr:

DHURC-3-01

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2404 €
5000 - 9999 0,2224 €
10000 + 0,2114 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

240,40 €

1000 x 0,2404 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
UL/CSA-Bezeichnung UL E71558
Farbe Natural
Länge Unterteil 20.1 mm
Breite Unterteil 7.6 mm
Kompatibler Kabeldurchmesser 4.8 mm
Distance Between Clamps 12.2 mm
Gesamthöhe 6.1 mm
Kompatible Maximal-Plattenstärke 1.6 mm
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns