Menü Suche

Kabelschelle Klebeband 1.5 mm PPE/PS Weiß

This Single Wire Clip-on Adhesive Base is made from White UL94 V-0 rated PPE and PS. It is used to insert or remove cables by simply lifting the clamp tip.
Artikelnr:

SWC-0

35127 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,6674 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

667,40 €

1000 x 0,6674 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Gesamthöhe 5.6 mm
Breite Unterteil 9.5 mm
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 0.8 - 1.5 mm
Befestigungsmethode Klebeband
Klemmenmaterial Noryl
Adhesive Material Acrylkleber
Farbe Weiß
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns