Menü Suche

Kabelschelle Klebeband 14.3 x 5.2 mm PVC Grau

Diese Klemme ist dank der Klebebefestigung schnell und einfach zu montieren. Sie kann drei Kabelführungen, wie zum Beispiel Klimaanlagen-Führungen, halten. Sie besteht aus UL94 V-0 PVC mit einer Klebebefestigung auf Acrylbasis.
Artikelnr:

KKF-10X4-RT

3026 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 0,6369 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

63,69 €

100 x 0,6369 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Adhesive Material Acryl
Farbe Grau
Material PVC
Befestigungsmethode Klebeband
Länge Unterteil 19.1 mm
Breite Unterteil 19.1 mm
Innenhöhe 5.2 mm
Innenbreite 14.3 mm
Betriebstemperaturbereich 0 - 50 °C
Gesamthöhe 9.1 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns