Menü Suche

Kabelschelle P-Ausführung Schraube 4.7 mm PA Natur

Dieser verschraubte Kunststoff-P-Clip ist einfach anzubringen. Ideal zum Halten von Kabeln, Schläuchen oder Rohren
Neue Essentra-Artikelnummer:

10361405

Alte Essentra-Artikelnummer:

22CC37B0187

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5000 - 4999 0,0338 €
5000 - 24999 0,0332 €
25000 - 24999 0,0304 €
25000 - 99999 0,0299 €
100000 - 99999 0,0274 €
100000 + 0,0269 €
Verpackungseinheit (VPE): 5000

Bestelleinheit: VPE 5000

Gesamtpreis:

166,00 €

5000 x 0,0332 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Verstellbarkeit Feststehend
Farbe Natural
Montageart Klemme
Befestigungsmethode Schraube
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 4.7 mm
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C
Gesamtbreite 9.5 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790
Ausführung P-Clip
Hauptmaterial Polyamid

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns