Menü Suche

Kabelschelle P-Ausführung Schraube 12.7 mm 3.6 mm PA Natur

Dieser verschraubte Kunststoff-P-Clip ist einfach anzubringen. Ideal zum Halten von Kabeln, Schläuchen oder Rohren
Neue Essentra-Artikelnummer:

10361481

Alte Essentra-Artikelnummer:

22CC37B0500

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
4000 - 19999 0,0395 €
20000 - 79999 0,0356 €
80000 + 0,032 €
Verpackungseinheit (VPE): 4000

Bestelleinheit: VPE 4000

Gesamtpreis:

158,00 €

4000 x 0,0395 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Verstellbarkeit Feststehend
Farbe Natural
Montageart Klemme
Befestigungsmethode Schraube
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 12.7 mm
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C
Gesamtbreite 9.5 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790
Ausführung P-Clip
Hauptmaterial Polyamid

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns