Menü Suche

Kabelschelle Schraube 4.8 mm Nylon Natur

Dieser verschraubte Kunststoff-P-Clip ist einfach anzubringen. Ideal zum Halten von Kabeln, Schläuchen oder Rohren
Neue Essentra-Artikelnummer:

10245613

Alte Essentra-Artikelnummer:

460276

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 99 0,043 €
100 - 999 0,0422 €
1000 - 999 0,0412 €
1000 - 1999 0,0404 €
2000 - 1999 0,037 €
2000 + 0,0363 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

4,22 €

100 x 0,0422 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Verstellbarkeit Feststehend
Farbe Natural
Montageart Klemme
Befestigungsmethode Schraube
Länge Unterteil 19.8 mm
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 4.8 mm
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C
Gesamtbreite 9.6 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790
Ausführung P-Clip
Hauptmaterial Nylon 6/6

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns