Menü Suche

Kabelschelle P-Ausführung Schraube 19.4 mm 4.6 mm PA Schwarz

Dieser verschraubte Kunststoff-P-Clip ist einfach anzubringen. Ideal zum Halten von Kabeln, Schläuchen oder Rohren
Neue Essentra-Artikelnummer:

10265857

Alte Essentra-Artikelnummer:

468559

600 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 99 0,1056 €
100 - 999 0,1036 €
1000 - 999 0,1003 €
1000 - 1999 0,0985 €
2000 - 1999 0,0902 €
2000 + 0,0885 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

10,36 €

100 x 0,1036 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Verstellbarkeit Feststehend
Farbe Black
Montageart Klemme
Befestigungsmethode Schraube
Länge Unterteil 35.0 mm
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 19.4 mm
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C
Gesamtbreite 12.0 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790
Ausführung P-Clip
Hauptmaterial Polyamid

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns