Menü Suche

Kabelschellen ‒ P-Ausführung/Schraubbefestigung/Nylon

Auf Lager

Die Bündel werden in diesen Nylonschellen sicher aufbewahrt. Viele Bündeldurchmesser. In den Farben Schwarz und Natur erhältlich. Material mit UL94 V-2 bzw. UL94 V-0-Listung. Unterschiedliche Montagelöcher für unterschiedliche Schraubengrößen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
187 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Verstellbarkeit Farbe Bohrungsdurchmesser Kompatibler Kabeldurchmesserbereich Kaufen
0,6008 € - 0,6134 € 1157 Auf Lager
Feststehend
Natural
5.2 mm
22.2 - 22.2 mm
0,2041 € - 0,2337 € 1003 Auf Lager
Feststehend
Black
5.2 mm
25.4 - 25.4 mm
0,4991 € - 0,5193 € 1426 Auf Lager
Feststehend
Natural
5.2 mm
25.4 - 25.4 mm
0,2041 € - 0,2337 € 1019 Auf Lager
Feststehend
Black
5.2 mm
28.6 - 28.6 mm
0,2041 € - 0,2337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Natural
5.2 mm
19.1 - 19.1 mm
0,135 € - 0,1633 € 363 Auf Lager
Feststehend
Black
4.4 mm
11.1 mm
0,0454 € - 0,0532 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Natural
4.6 mm
9.5 mm
0,0426 € - 0,0499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Black
4.6 mm
7.9 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Verstellbar
Natural
5.2 mm
25.4 - 30.5 mm
0,0597 € - 0,0699 € 54315 Auf Lager
Feststehend
Natural
12.7 mm
12.7 mm
0,1605 € - 0,1844 € 2886 Auf Lager
Feststehend
Natural
5.2 mm
6.4 mm
0,0637 € - 0,0874 € 66723 Auf Lager
Feststehend
Black
4.4 mm
5.6 mm
0,0467 € - 0,0639 € 7352 Auf Lager
Feststehend
Natural
4.4 mm
10.0 mm
0,0697 € - 0,0954 € 3990 Auf Lager
Feststehend
Natural
4.4 mm
11.1 mm
0,1184 € - 0,1385 € 11268 Auf Lager
Feststehend
Natural
4.6 mm
31.8 mm
0,0902 € - 0,1056 € 600 Auf Lager
Feststehend
Black
4.6 mm
19.4 mm
10019467 0,0467 € - 0,0639 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Natural
4.4 mm
3.2 mm
0,0697 € - 0,0954 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Natural
4.4 mm
4.8 mm
0,135 € - 0,1633 € 6466 Auf Lager
Feststehend
Black
5.2 mm
6.4 mm
0,0467 € - 0,0639 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Natural
4.4 mm
7.2 mm
  • von 10
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 22.2 mm 5.2 mm PA Natur

10111079

Preisbereich
0,6134 € - 0,6008 €

Lagerbestände
1157 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    22.2 - 22.2 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 25.4 mm 5.2 mm PA Schwarz

10111093

Preisbereich
0,2337 € - 0,2041 €

Lagerbestände
1003 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    25.4 - 25.4 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 25.4 mm 5.2 mm PA Natur

10111109

Preisbereich
0,5193 € - 0,4991 €

Lagerbestände
1426 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    25.4 - 25.4 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 28.6 mm 5.2 mm PA Schwarz

10111123

Preisbereich
0,2337 € - 0,2041 €

Lagerbestände
1019 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    28.6 - 28.6 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 19.1 mm 5.2 mm PA Natur

10111024

Preisbereich
0,2337 € - 0,2041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    19.1 - 19.1 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 11.1 mm 4.4 mm PA Schwarz

10019627

Preisbereich
0,1633 € - 0,135 €

Lagerbestände
363 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    11.1 mm
Kabelschelle Schraube 9.5 mm Nylon Natur

10245637

Preisbereich
0,0532 € - 0,0454 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Länge Unterteil
    24.0 mm
Kabelschelle Schraube 7.9 mm Nylon Schwarz

10265819

Preisbereich
0,0499 € - 0,0426 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Länge Unterteil
    20.0 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 30.5 mm 5.2 mm PA Natur

10314562


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Verstellbar
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    25.4 - 30.5 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 12.7 mm 12.7 mm PA Natur

10245644

Preisbereich
0,0699 € - 0,0597 €

Lagerbestände
54315 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Länge Unterteil
    31.0 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 6.4 mm PA Natur

10111222

Preisbereich
0,1844 € - 0,1605 €

Lagerbestände
2886 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.4 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 5.6 mm 4.4 mm PA Schwarz

10019535

Preisbereich
0,0874 € - 0,0637 €

Lagerbestände
66723 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.6 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 10.0 mm 4.4 mm PA Natur

10019580

Preisbereich
0,0639 € - 0,0467 €

Lagerbestände
7352 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    10.0 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 11.1 mm 4.4 mm PA Natur

10019634

Preisbereich
0,0954 € - 0,0697 €

Lagerbestände
3990 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    11.1 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 31.8 mm 4.6 mm PA Natur

10245699

Preisbereich
0,1385 € - 0,1184 €

Lagerbestände
11268 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Länge Unterteil
    46.2 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 19.4 mm 4.6 mm PA Schwarz

10265857

Preisbereich
0,1056 € - 0,0902 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Länge Unterteil
    35.0 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 3.2 mm PA Natur

10019467

Preisbereich
0,0639 € - 0,0467 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.2 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 4.8 mm PA Natur

10019511

Preisbereich
0,0954 € - 0,0697 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.8 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 6.4 mm 5.2 mm PA Schwarz

10111215

Preisbereich
0,1633 € - 0,135 €

Lagerbestände
6466 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.4 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 7.2 mm PA Natur

10019559

Preisbereich
0,0639 € - 0,0467 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    7.2 mm