These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.
The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.
It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.
The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
Material: PA66, PA Farbe: Schwarz, Grau Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 HB, Seriennummer: SRUMS,
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1999 € - 0,2745 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 0,2421 € - 0,3365 € | 159 Auf Lager |
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 3,2243 € - 3,2243 € | 666 Auf Lager |
|
|
||
| 2,2669 € - 2,2669 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 1,1714 € - 1,1714 € | 1009 Auf Lager |
|
|
||
| 3,0836 € - 3,0836 € | 4200 Auf Lager |
|
|
||
| 0,5998 € - 0,5998 € | 71 Auf Lager |
|
|
||
| 4,5056 € - 4,5056 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 0,2421 € - 0,3365 € | 410 Auf Lager |
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.