Menü Suche

Anschraubbare Kabelschelle 9.5 mm 2.4 mm PVC Schwarz

Dieser Clip ist verschraubt und dient dazu, Komponenten in der Anwendung sicher an Ort und Stelle zu halten. Er enthält auch einen zusätzlichen Satz von Beinen, um die Komponente noch besser zu stützen. Hergestellt aus schwarzem PVC und klassifiziert nach UL94 V-0.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10177860

Alte Essentra-Artikelnummer:

V-1002

1771 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 999 0,4266 €
1000 - 4999 0,4186 €
5000 - 4999 0,3942 €
5000 + 0,3869 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

418,60 €

1000 x 0,4186 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Verstellbarkeit Feststehend
Farbe Black
Hauptmaterial Polyvinylchlorid
Material PVC
Befestigungsmethode Schraube
Länge Unterteil 12.7 mm
Breite Unterteil 12.7 mm
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 9.5 mm
Bohrungsdurchmesser 2.4 mm
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser 9.5 mm
Maximale Betriebstemperatur 50 °C
Mindestbetriebstemperatur 0 °C
Betriebstemperaturbereich 0 - 50 °C
Gesamthöhe 10.3 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Anzahl der Montagebohrungen 1
Ausführung 1

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns