Menü Suche

Absperrbare Kabelschelle Zum Eindrücken 12.7 mm PA Natur

Dieser Blindloch-Befestigungsclip verfügt über einen Pfeilclip, der in ein Befestigungsloch eingeführt werden kann, um die im Clip gehaltenen Kabel und Drähte sicher zu verankern. Gefertigt aus naturfarbenem Nylon.
Artikelnr:

BHLWHC-500-01

24171 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2473 €
5000 - 9999 0,2266 €
10000 + 0,2155 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

247,30 €

1000 x 0,2473 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 12.7 mm
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser 12.7 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 7.9 mm
Maximale Betriebstemperatur 85 °C
Mindestbetriebstemperatur -40 °C
Gesamthöhe 25.4 mm
Gesamtlänge 29.3 mm
Gesamtbreite 10.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Zolltarifnummer 3926909790
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns