Menü Suche

Absperrbare Kabelschelle Push In Nylon Natur

Diese Kabelklemme zum Eindrücken kann Kabel mit verschiedenen Durchmessern in Position halten. Hergestellt aus naturfarbenem Nylon und nach UL94 V-2 eingestuft.
Artikelnr:

23RCFB050

2921 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2264 €
5000 - 9999 0,1806 €
10000 + 0,1727 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

226,40 €

1000 x 0,2264 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Farbe Natural
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 6.4 mm
Kompatibler Kabeldurchmesser 12.7 mm
Plattenstärke 8.7 mm
Gesamtbreite 4.8 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns